??
Выбор CAD модели
K0052.91851201
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0052 - Latches adjustable heavy-duty version
Bill of material
K0052.91851201
BESTKIPP
Order No.
K0052.91851201
AUSF
version
Gegenhaken
FORM
Form
A
A
distance
0 mm
A1
distance
0 mm
B
width
0 mm
B1
width
0 mm
B2
width
0 mm
B3
width
0 mm
D
diameter
0.0 mm
D1
thread
-
H
height
0 mm
H1
height
0 mm
H2
height
0 mm
L
Length
0 mm
L1
Length
0 mm
L2
width
0 mm
L3
distance
0 mm
L4
distance
0 mm
HALTEKRAFT
Holding force
0 N
GEW
Approx. weight
0.1764 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034161
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions